Passare sull'immagine per ingrandirla
+ 4
4 video
Commutatore a camme - 1 POLO - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM
K10D004NCH
Design semplice e modulare per una facile installazione
Progettato per l'installazione su foro 16-22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari
Robusto corpo in plastica resistente agli urti e alla corrosione
Adatto all'installazione in ambienti gravosi o all'esterno grazie alla protezione IP65 sulla parte frontale
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.