Passare sull'immagine per ingrandirla
1 video
Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 32 A - 24 V AC
LC1D32B7
Prodotto compatto, 45 mm di larghezza, per montaggio su guida DIN e su pannello
Separazione tra circuiti di potenza e controllo, agevole accesso frontale a bobina e collegamenti dei contatti ausiliari
Dotato di una bobina CA da 24 V che può essere alimentata a 50 Hz o 60 Hz
È provvisto di 2 contatti ausiliari integrati 1NA+1NC
Elevata durata elettrica, garantita per 1,6 milioni di cicli a 32 A AC-3 440 V
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Transparency
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Senza PVC
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
Regolamento RoHS della Cina
Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità