Passare sull'immagine per ingrandirla
Ventilatore estrattore per tetto
NSYCVF575M230MF
Di seguito sono riportati prodotti alternativi che potrebbero richiedere tempi di consegna migliori
Portata libera con filtro standard di 575 m3/h a 50 Hz.
85W 50 Hz, 85W 60 Hz.
Morsetti di collegamento via cavo.
Dimensioni del foro di 228 x 228 mm.
Dimensioni aggiuntive: 96 x 340 x 340 mm.
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Transparency
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità