Passare sull'immagine per ingrandirla
+ 5
5 video
Relè di controllo corrente 4mA..1A, 2 NC/NO
RM22JA31MR
Larghezza 22,5 mm: dimensioni identiche a quelle di un interruttore automatico a 2 polo
Rilevamento automatico di valori elettrici anomali prima che si verifichino gravi danni alle macchine
Gestione automatica degli spegnimenti e informazioni sugli errori per l'identificazione e la risoluzione dei guasti
Coperchio trasparente per evitare la manomissione delle impostazioni
Controller multifunzione che assicura ampia scelta in sistemi logici automatizzati cablati
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Transparency
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
Informazioni ambientali
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità