Passare sull'immagine per ingrandirla
+ 3
5 video
Relè interfaccia - Harmony RSB - 1 NC/NO - 24 VDC - 16 A
RSB1A160BD
Aiuta a ridurre le dimensioni degli armadi incrementando l'affidabilità delle macchine: è possibile installarlo ovunque
Fornisce una soluzione economica per l'implementazione di molte funzioni di commutazione con molti contatti
Il suo design flessibile consente di risparmiare spazio
La tipologia a innesto agevola l'installazione e la manutenzione
Ha un coperchio trasparente che permette all'operatore di controllare visivamente lo stato dei contatti
Transparency
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
Informazioni ambientali
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio