Passare sull'immagine per ingrandirla
+ 5
5 video
Relè RSB pre-montato con base-2NC/NO 8A 24VDC completo di diodo
RSB2A080BDPV
Elevate prestazioni per garantire la disponibilità delle macchine e del sistema
Flessibilità per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali
Preassemblati per semplificare la selezione e l'installazione
Semplicità d'uso con pulsante di prova e indicatori visivi
Durata meccanica di 30 milioni di cicli
Transparency
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
Informazioni ambientali
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio