Passare sull'immagine per ingrandirla
1 video
Lampada spia rettangolare Ø16 - IP65 - rossa - LED integrato - 24V
XB6DV4BB
Testa rettangolare
Faston a saldare o pin per il collegamento della scheda a circuito stampato
Dimensione compatta
Classe II conforme a IEC 61140
Conforme alle norme IEC, UL, CSA e CCC
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.