Passare sull'immagine per ingrandirla
+ 4
4 video
Pulsante ad impulso rosso - 1 NC
XB7NA42
Ghiera in plastica e monolitica
Progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità in macchinari preesistenti
L'ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto
Marcatura del simbolo chiara e resiliente sul pulsante
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Transparency
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
Informazioni ambientali
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità