Passare sull'immagine per ingrandirla
+ 7
5 video
Testa selettore luminoso - 3 posiz. Ø22 - verde- per LED universale
ZB5AK1333
Ghiera in plastica
Il design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine
Progettata per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità in macchinari preesistenti
L'ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto
Elevata luminosità per una facile identificazione delle funzioni e delle modalità di funzionamento
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina