Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz
A9C30812
Courant nominal (In):
Tension et type de circuit de commande:
Composition des pôles:
Statut commercial: Commercialisé
Cohérent avec l'ensemble de l'offre Acti9 et avec tous les types d'éclairage
Conforme aux normes EN 669-2-2 et EN 669-1
Système de clipsage simple pour une combinaison d'auxiliaires flexibles et une robustesse améliorée
La fermeture du ou des pôles du télérupteur est déclenchée par une impulsion sur la bobine
Déconnexion de la télécommande par commutateur de sélection pour l'opération de maintenance
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Produit avec composants plastiques sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises