Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
5 videor
Frekvensomriktare, Altivar 320, 4 kW, 9.5 Amp, 380 - 500 V, 3 fas, Kompakt, IP20
E-nummer:
3345310
ATV320U40N4C
motoreffekt i kW:
EAN-kod: 3606480966781
Spara tid och utrymme
Färre driftsavbrott och underhållskostnader
Optimerade för ventilations- och pumptillämpningar: energibesparingar på upp till 30 %
Anslutningsmöjligheter minskar dina initiala investeringar samtidigt som du bibehåller flexibiliteten i utformningen
Kontroll av asynkrona och synkrona motorer, inklusive IE2-, IE3- och PM-motorer
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Resursprestanda
Uppgraderade komponenter tillgängliga
Välbefinnandeprestanda
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil