Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
Liczba filmów wideo: 4
Harmony XB4 Lampka sygnalizacyjna z zieloną LED 230/240V
XB4BVM3
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki:
Znamionowe napięcie zasilania [Us] :
Średnica montażowa:
Uniwersalny blok LED do użytku we wszystkich kolorach
Lepsza intensywność i jasność kolorów
Szybki i łatwy montaż i demontaż
Odporność na trudne warunki środowiskowe
Szeroki wybór bloków styków do celów ogólnych lub konkretnych zastosowań (niski prąd, standard)
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil