Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
iC60L - Installatieautomaat 1P - In=10A - Z-Karakteristiek
A9F92110
poles description:
[In] rated current:
curve code:
EAN Code: 3606480085390
Geschiktheid voor industriële isolatie conform de IEC/EN 60947-2 norm
Combineer kortsluitings- en overbelastingsstroombeveiliging
Bezoeksysteem voor snelle detectie van defecte uitgangen voor kortere reparatietijden
VisiSafe-systeem voor een betere beveiliging van circuits
Optie voor toevoegen van hulpelementen, externe bewaking en aardlekschakelaars (Vigi)
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Halogeenvrij product
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist