Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
LP1K06103BD
EAN Code: 3389110242263
TeSys K is een compact contactorassortiment met een groot aantal opties voor spoelspanning en aansluitingen
Het aanbod bevat specifieke versies voor spoorweg- (TeSys S207) en elektrohuishoudelijke (TeSys S335) toepassingen.
Een van de kleinste contactoraanbiedingen op de markt.
Wijd gebruikt voor industrie, infrastructuur en bouwtoepassingen.
Ontworpen voor eenvoudige besturingssystemen
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel