Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat - 1000x800x250mm - IP66 - RAL7035
NSYS3D10825P
nominale diepte kast:
nominale hoogte kast:
nominale breedte kast:
type slot:
EAN Code: 3606480160141
Stalen wandgemonteerde kast voor ruwe omgevingen
Omkeerbare deur kan worden geopend tot 120°
Driepuntsslot met dubbelbaard inzetstuk voor extra beveiliging
Verwijderbare deur en kabeldoorvoerplaten maken het onderhoud eenvoudig
Afdekrail uit één stuk en dubbele plaatdikte voor duurzaamheid
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist