Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat - 800x600x250mm - IP66 - IK10
NSYS3D8625P
nominale diepte kast:
nominale hoogte kast:
nominale breedte kast:
type slot:
EAN Code: 3606480158964
Stalen wandgemonteerde kast geschikt voor ruwe omgevingen.
Grijs-gekleurd met epoxy-polyester afwerking aan het oppervlak.
De deur opent tot 120° met omkeerbare openingszijde.
Driepuntsslot met een 3mm-inzetstuk met dubbele stang.
Zeer bestendig tegen stof, water en impact.
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist