Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
1 Videos
Kaedra-Minigehäuse, für Steckdosen, 98x248mm, 4 Module, 1 Öffnung
13175
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe:
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle:
Basisabmessungen:
EAN Code: 3303430131755
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Umweltfreundliche Materialien
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Ressourcenleistung
Minimum percentage of recycled plastic content
26
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Halogenfreies Produkt
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich