Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Energiezähler iEM3335, 3-phasig, 125A, erweiterte Messfunktion, M-Bus, 1E/1A, MID konform, Genauigkeitsklasse 1
A9MEM3335
EAN Code: 3606480696404
Leistungsfähige Leistungs- und Energiezähler
Einfaches Energiemonitoring, kompatibel mit Gebäudemanagementsystemen
Kompakte Größe von 7 Teilungseinheiten (1 TE / 18mm)
M-Bus Kommunikationsanschluss und Digitalausgang für die Fernüberwachung
Identifizierung von Energieeinsparmöglichkeiten mit einer Genauigkeit der Klasse 1
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil