Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
Acti9 iID Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 63A 30mA AC Tipi
A9R41263
Kutup tanımı:
Nominal akım (Ir):
toprak kaçağı koruma sınıfı:
toprak kaçağı hassasiyeti:
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
Cıva içermez
Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Muafiyetlerle uyumlu
Çin RoHS Düzenlemesi
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur