Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
1 Videos
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 32A, 440-480V
ATS01N232RT
EAN Code: 3389110673128
Bietet einen sanften Start für Ihre Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren und Maschinen
Vermeidet mechanische Belanstungen und verlängert die Lebensdauer
Progressiver Start begrenzt den Start- und Stopplärm der Motoren
Geringerer Lärmpegel für das Personal am Arbeitsplatz
Einer der kleinsten Softstarter auf dem Markt; er kann fast überall installiert werden
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.