Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
+ 3
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 590A 600V
ATS22C59S6U
EAN Code: 3606480211249
Ermöglicht einen sanften Start, vermeidet mechanische Belastungen und verlängert die Lebensdauer.
Verringerter Geräuschpegel am Arbeitsplatz
Schlankes Design für mehr Flexibilität
Geringere Kosten für die Ersatzteilhaltung
Überwindung von schwierigen Start oder welchen mit hohem Drehmoment
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.