Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS48, 414A, 208-690 V, 110-500 KW

ATS48C48Y

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

ATS48C48Y wird ersetzt durch:
EAN Code: 3389110982480
Thermischer Schutz des Motors
Ab Werk voreingestellt für einen sofortigen Start
Geringere Betriebskosten der Maschine
Bypass-Schütz verhindert Wärmeabgabe
Zweifache Konfiguration
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

notification_ok

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

RoHS-Richtlinie für China

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.