Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
+ 5
5 Videos
Frequenzumrichter ATV320, 3kW, 380-500V, 3 phasig, Buch
ATV320U30N4B
Motorleistung (kW):
EAN Code: 3606480931277
Zeit und Platz sparen
Geringere Ausfallzeiten und Wartungskosten
Optimiert für Belüftungs- und Pumpenanwendungen: bis zu 30 % Energieeinsparungen
Fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten reduzieren die Anfangsinvestition bei gleichzeitiger Flexibilität im Design
Steuerung von Asynchron- und Synchronmotoren, einschließlich IE2, IE3 und PM-Motoren
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Ressourcenleistung
Upgrade-Komponenten verfügbar
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil