Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 3,4Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
BMH0703T07A2A
EAN Code: 3606485195322
Dreiphasiger AC-Servomotor mit mittlerem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
Beachtliches Dauerstillstandsmoment von 3,4 Nm - hohe Drehzahl bis 4000 U/min
Integrierter Encoder als Multiturn mit 16 P/U
Flanschmass 70 mm für Befestigung nach internationalem Standard
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
PVC-frei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich