Servomotor, Lexium BSH, 55mm, 0,5Nm, glatte Welle IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 gerade, Bremse
BSH0551T22F1A
Eingestellt am:30.06.2023
Für das Produkt BSH0551T22F1A gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
EAN Code: 3389118158511
Dreiphasiger AC-Servomotor mit geringem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
Hohe Drehzahl bis 9000 U/min - beachtliches Dauerstillstandsmoment von 0,5 Nm
Integrierter Encoder als Multiturn mit 128 P/U
Flanschmass 55 mm für Befestigung nach internationalem Standard