Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
1 video
TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 42 V AC bobin
LC1D12D7
Tüm makinelerin yeni modern görünümü ve hissi
Electro evsel ve HVAC uygulamalarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır
Çok standartlı vidalarla kurulumu ve çalıştırması daha kolay
IEC60335-1 uyumluluğu, geliştirilmiş yangın direnci ve toz geçirmez yardımcılar ile
Teknik belgeler için dijital müşteri deneyimi
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
REACh, SVHC içermez
Toksik ağır metal içermez
Cıva içermez
PVC içermez
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Uyumlu
Çin RoHS Düzenlemesi
Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili