Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 1,2...1,8 A - bobin 380 V AC
LE1M35Q707
Doğrudan motor koruması ve sıfırlama yöntemi sağlar
Sarı aydınlatmaile ilk etapta kontaktör bobin arızalarını gösterebilir.
Yüksek uyarlanabilirlik: farklı kısa devre koruma bileşenleriyle farklı koordinasyon elde edin
Yüksek su geçirmezlik ve toz geçirmezlik özelliği ile zorlu ortamlar için uygundur
Güvenli ve güvenilir malzemeden yapılmıştır
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
REACh, SVHC içermez
Toksik ağır metal içermez
Cıva içermez
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Uyumlu
Çin RoHS Düzenlemesi
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili