Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
1 video
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC bobin
LP1K1210BD
TeSys K, çok çeşitli bobin voltajı ve terminal bağlantı seçeneklerine sahip kompakt bir kontaktör serisidir.
Teklif, demiryolu (TeSys S207) ve elektrikli ev (TeSys S335) uygulamaları için özel versiyonlar içerir.
Piyasadaki en küçük kontaktör tekliflerinden biri.
Seri, kompakt boyutuna göre güçlü performans sunar ve tüm uygulamalarda kusursuz entegrasyon vaat eder.
Endüstri, altyapı ve bina uygulamaları için yaygın olarak kullanılır.
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
REACh, SVHC içermez
Toksik ağır metal içermez
Cıva içermez
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Uyumlu
Çin RoHS Düzenlemesi
Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili