Exiway One - version standard - 1 h - 380lm - non permanent - IP65
OVA38779
La production de ce produit a été arrêtée le:20 oct. 2021
La référence OVA38779 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Transparence
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental