Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Portalachse PAS E - Zahnriehmen - Kugel - Nutzlast 50 kg - Hub 1250 mm

PAS44E1250

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

PAS44E1250 ist Teil einer Produktfamilie, die durch folgende abgelöst wird:
EAN Code: 3606485237756
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC

notification_ok

Quecksilberfrei

notification_ok

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

PVC-frei

notification_ok

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

RoHS-Richtlinie für China

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.