Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
1 Videos
Leitungsschutzschalter Resi9 1P, 16A, C Charakteristik, 6kA
R9F24116
Sie können die unten aufgeführten alternativen Produkte in Betracht ziehen, die eine bessere Lieferzeit haben könnten
EAN Code: 3606481301192
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Umweltfreundliche Materialien
Nachhaltige Verpackung
Transparenz
RoHS/REACh
Mehr anzeigen
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Ressourcenleistung
Minimum percentage of recycled plastic content
56
Sustainable packaging
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Halogenfreies Produkt
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich