1 Videos
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 50A, C Charakteristik, 10kA
R9F28350
Eingestellt am:23.06.2023
Für das Produkt R9F28350 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
EAN Code: 3606489590635
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Nachhaltige Verpackung
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Ressourcenleistung
Sustainable packaging
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich