Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
+ 3
5 video
arayüz takılabilir röle - Zelio RSB - 1 K/A - 24 V AC - 16 A
RSB1A160B7
Makine ve sistem kullanılabilirliğini sağlayan yüksek performans
Çoğu endüstriyel uygulamayı karşılama esnekliği
Seçimi ve kurulumu basitleştirmek için önceden monte edilmiş
Test butonu ve görsel göstergeler ile kullanım kolaylığı
10 milyon döngü mekanik dayanıklılık
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
Toksik ağır metal içermez
Cıva içermez
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Çin RoHS Düzenlemesi
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur