Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
+ 3
5 video
arayüz takılabilir röle - Zelio RSB - 1 K/A - 24 V DC - 16 A
RSB1A160BD
Neredeyse her yere monte edilmesini sağlayan kutu boyutunu azaltmaya yardımcı olur
Çok sayıda kontak ile birçok anahtarlama fonksiyonunun uygulanması için ekonomik çözüm sağlar.
Yerden tasarruf için esnek bir tasarımdır
Soketli tipi, kolay kurulum ve bakım sağlar
Ürün IP40'tır ve operatörün kontakların durumunu görsel olarak kontrol etmesini sağlayan şeffaf bir kapağa sahiptir.
Saydamlık
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
EU RoHS Direktifi
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Çin RoHS Düzenlemesi
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur