Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
+ 5
5 video
LED ve koruma devreli vidalı soket üzerine monte edilen ince röle, 24 V
RSL1PVBU
bağlantılar - terminaller:
giriş gerilimi:
Neredeyse her yere monte edilmesini sağlayan kutu boyutunu düşürmeye destek olur
Çok sayıda kontak ile birçok anahtarlama fonksiyonunun uygulanması için ekonomik çözüm sağlar.
6 mm genişliğiyle piyasadaki en ince arayüz rölelerinden biri: neredeyse her yere kurulabilir
Kolay kurulum ve rölenin soketinden çıkarılması
Single referanslı komple ürün olarak mevcuttur (röle ve priz)
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
REACh, SVHC içermez
Toksik ağır metal içermez
Cıva içermez
Zehirli madde içermez
Fenolik içermeyen çözelti
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Çin RoHS Düzenlemesi
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili