Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
+ 6
5 video
minyatür takılabilir röle - Zelio RXM - 3 K/A - 230 V AC - 10 A
RXM3AB1P7
Müşteri ihtiyaçlarına uygun, çoğu genel kontrol paneli uygulamasını kapsar
Seçimi kolay, basit seçim ve geniş kullanılabilirlik
Kullanımı kolay, mekanik gösterge ve LED sayesinde kolay durum hazırlığı; tek adımda kilitlenebilir test butonu
Uygulaması güvenli, ürün güvenilirliği, endüstriyel standart ve eko-tasarım ile uyumluluk
Esnek priz ve aksesuar seçenekleri
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
REACh, SVHC içermez
RoHS muafiyet bilgileri
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Çin RoHS Düzenlemesi
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili