Yakınlaşmak için imleci görüntünün üzerinde gezdirin
+ 4
3 video
PB - Yaylı Dnş, kırmızı - 1NK
XB7NA42
Kimyasal maddelere ve/veya elektrik yalıtımına karşı iyi direnç gerektiren uygulamalar için ideal olan plastik çerçeve
Önceden var olan makinelerle uyumluluk sağlayan standart 22 mm'lik bir boşluğa sığacak şekilde tasarlanmıştır
-25°C ila 70°C/-13 ila +158 °F arası geniş çalışma sıcaklık aralığı
Buton üzerinde net ve esnek sembol işaretlemesi
Ürünün çevre performansı Daha fazla bilgi
Tasarıma Göre Sürdürülebilir
Saydamlık
RoHS/REACh
Sürdürülebilirlik
Green PremiumTM etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO2 içeren ürünlere destek sözü verir.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.
Refah performansı
Toksik ağır metal içermez
Cıva içermez
Sertifikalar ve Standartlar
REACh Düzenlemesi
EU RoHS Direktifi
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Çin RoHS Düzenlemesi
Çevre Beyanı
WEEE
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili