Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
+ 2
1 Videos
Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, orange, integrierte LEDs, ohne Buzzer, 12-24V DC
XVR3B05
EAN Code: 3606480611780
Drehspiegelleuchte für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie und öffentlichen Bereichen
360° Erkennbarkeit für eine optimale Wahrnehmung des Zustands
Hohe Beständigkeit gegen mechanische Schocks sowie Vibration
Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen für den internationalen Einsatz
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.