Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
+ 5
3 Videos
Funk-Seilzugschalter, Harmony XB5R, Kunststoff, batterielos, kabellos, schwarz
ZBRP1
EAN Code: 3606480571732
Kompatibel mit verschiedenen Empfängern mit Relais- oder Halbleiterausgängen, sowie Modbus
Funklösungen eignen sich aufgrund ihrer Flexibilität ideal zur Nachrüstung von Maschinen und Anlagen
Geringer Installations- und Montageaufwand, da keine Verdrahtung notwendig
Einlernen in den jeweiligen Empfänger erfolgt per einfacher Tastenkombination
Standards, Normen und Zertifizierungen für internationalen Einsatz
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil