Za povečavo se pomakni na izdelek
Acti9 - iTL imp. rele - 1P - 1 NO - 16 A - 230 do 240 V AC 50/60 Hz
A9C34811
Maksimalni [In] nazivni tok:
[Uc] Krmilna napetost:
Konfiguracija kontaktov:
Okoljska uspešnost izdelka Več informacij
Trajnostno po obliki
Prosojnost
RoHS/REACh
Trajnostnost
Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2.
Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.
Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.
Rezultati dobrega počutja
Brez živega srebra
Informacije o izvzetju iz RoHS
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
Certifikati in standardi
Uredba REACH
Direktiva EU ROHS
Skladno z izjemami
Uredba o RoHS za Kitajsko
Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje okoljskih podatkov
OEEO
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil krožnega gospodarstva
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!
Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.