+ 2
5 videoposnetkov
Ločilni vtični rele - Zelio RXG - 1 C/O stand. - 120 V AC - 10 A - Z LTB in LED
RXG11F7
Izdelek RXG11F7 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Tip kontakta in sestava:
Maksimalni [In] nazivni tok:
[Uc] Krmilna napetost:
Okoljska uspešnost izdelka Več informacij
Trajnostno po obliki
Prosojnost
RoHS/REACh
Trajnostnost
Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2.
Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.
Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.
Rezultati dobrega počutja
REACh, brez snovi SVHC
Brez strupenih težkih kovin
Brez živega srebra
Informacije o izvzetju iz RoHS
Certifikati in standardi
Uredba REACH
Direktiva EU ROHS
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
Profil krožnega gospodarstva
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!
Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.