Za povečavo se pomakni na izdelek
Easy UPS 1 - fazni on-line SRVS RM 3000 VA 230 V z vodili za rack omaro
SRVS3KRIRK
Na voljo je Nadomestni akumulator (1)
3kVA/2.4kW double-conversion on-line pure sine wave 2U rackmount UPS
High operating efficiency in energy-saving ECO mode
Prolonged battery life with intelligent temperature-compensated charging
Easy-to-read LCD interface for detailed and accurate information on UPS status
Okoljska uspešnost izdelka Več informacij
Trajnostno po obliki
Prosojnost
RoHS/REACh
Trajnostnost
Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2.
Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.
Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.
Rezultati dobrega počutja
Brez živega srebra
Informacije o izvzetju iz RoHS
Certifikati in standardi
Uredba REACH
Direktiva EU ROHS
Skladno z izjemami
Uredba o RoHS za Kitajsko
Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje okoljskih podatkov
OEEO
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil krožnega gospodarstva
Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!
Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.