Za povečavo se pomakni na izdelek
+ 5
Rdeč izk. v sili Ø 40, izklop Ø 22 zaklep potisni-povleci, 1 NC+1 NO
XB4BT845
Široka modularna ponudba, ki ustreza strojem in varnosti upravljavca
Zasnovan za prileganje 22mm izrezu ali krmilni postaji Harmony XAPK, kar zagotavlja združljivost z že obstoječimi stroji
Ergonomska zasnova za sprožitev v sili v mnogih okoljih
Velik nabor dodatne opreme: okrogle oznake, osvetljeni obročki za oznake za zahtevna okolja
Široko območje delovne temperature od -40 do +70 °C/-40 do +158 °F
Okoljska uspešnost izdelka Več informacij
Trajnostno po obliki
Prosojnost
RoHS/REACh
Trajnostnost
Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2.
Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.
Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.
Rezultati dobrega počutja
REACh, brez snovi SVHC
Brez strupenih težkih kovin
Brez živega srebra
Informacije o izvzetju iz RoHS
Certifikati in standardi
Uredba REACH
Direktiva EU ROHS
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
OEEO
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil krožnega gospodarstva
Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!
Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.