Pređite preko slike da biste uvećali
Minijaturni prekidač, Acti9 iC60H, 1P+N, 16 A, C kriva, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9F84616
Broj polova:
[in] nazivna struja:
Kod krive:
Ekološke performanse proizvoda Saznajte više
Održivo prema projektu
Prozirnost
RoHS/REACh
Održivost
Oznaka Green PremiumTM je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO2 proizvodima.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Performanse dobrobiti
Bez žive
Proizvod bez halogena
Sertifikacija i standardi
Propis REACh
EU RoHS direktiva
У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša
WEEE
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil cirkularnosti
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Potrebno vam je više informacija? Pogledajte naša tehnička najčešća pitanja!
Lako pronađite odgovore na najčešća pitanja.