Pređite preko slike da biste uvećali
Video zapisi: 1
TeSys K kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC kalem
LC1K1210P7
Ekološke performanse proizvoda Saznajte više
Održivo prema projektu
Prozirnost
RoHS/REACh
Održivost
Oznaka Green PremiumTM je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO2 proizvodima.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Performanse dobrobiti
REACh bez SVHC
Bez toksičnih teških metala
Bez žive
Sertifikacija i standardi
Propis REACh
EU RoHS direktiva
Usaglašeno
RoHS regulativa za Kinu
Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša
WEEE
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil cirkularnosti
Potrebno vam je više informacija? Pogledajte naša tehnička najčešća pitanja!
Lako pronađite odgovore na najčešća pitanja.