Spacial CRNG providna vrata bez montažne ploče V1200xŠ800xD300 IP66 IK08 RAL7035
NSYCRNG128300T
Obustavljeno:24. 10. 2023.
Preporučene zamene
Nazivna visina ormana:
Nazivna širina ormana:
Nazivna dubina ormana:
Tip vrata:
Ekološke performanse proizvoda Saznajte više
Održivo prema projektu
Prozirnost
RoHS/REACh
Održivost
Oznaka Green PremiumTM je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO2 proizvodima.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.
Performanse dobrobiti
Bez žive
Sertifikacija i standardi
Propis REACh
EU RoHS direktiva
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša
Profil cirkularnosti
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Potrebno vam je više informacija? Pogledajte naša tehnička najčešća pitanja!
Lako pronađite odgovore na najčešća pitanja.
NSYCRNG128300T referenca je zamenjena sa: