Passez le curseur sur l'image pour zoomer
disjoncteur modulaire – iC60N – 2P – 25 A – courbe C
A9F79225
description des pôles:
[In] courant assigné d'emploi:
courbe de déclenchement:
Compatibilité avec l'isolation industrielle selon la norme IEC/EN 60947-2
Associez la protection contre les courts-circuits et les surcharges
Système de déclenchement visible pour détection rapide des départs défectueux pour des temps de réparation plus courts
Système Visisécurisé pour offrir une sécurité renforcée lors de la protection du circuit
Options d'ajout d'auxiliaires, de surveillance à distance et de dispositif de courant résiduel (Vigi)
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Produit sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises