Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 4P 80 A, courbe D, 10 kA
A9N18391
Statut commercial: Commercialisé
Aptitude au sectionnement industriel selon les normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60898-1
Combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
Installation plus rapide, plus efficace et plus flexible de l'appareil grâce au jeu de barres en peigne
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises