Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - triphase - 208V à 480V - 12A
LXM32AD12N4
Statut commercial: Commercialisé
Combinaisons de variateurs et de moteurs pour une puissance, des performances et des fonctionnalités adaptées
3 modèles de servovariateurs de la taille d'un livre 2 familles de servomoteurs 1 gamme complète d'options intelligentes
Le Lexium 32 simplifie tous les aspects du cycle de vie des machines, de l'ingénierie à la maintenance
Une bande passante de vitesse de 1 600 Hz fournit une réponse exceptionnelle
Multitude de fonctionnalités pour une installation/maintenance rapides avec des connecteurs amovibles à code couleur
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité