Passez le curseur sur l'image pour zoomer
ClimaSys CC - thermostat - à fermeture - bleu - °C
NSYCCOTHO
Statut commercial: Commercialisé
Plage de réglage de température : 0 - 60°C
Qualité et esthétique
Mode de montage multiple : rail DIN, plaque de montage, traverses
Raccordement électrique 4 bornes, capacité de serrage : 2,5 mm²
Dimensions extérieures : 68 x 33 x 44 mm.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises